Plaque de base - XMS - 90° ronde


Variante sélectionnée
Plaque de base X 8 160x160-90° R40 M16 (0.0.698.63)
Plaque de base X 8 160x160-90° R40 M16
0.0.698.63
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Plaque, AI, gris alu semblable RAL 9006
4 vis Chc M8x18-DIN 912, acier zingué
3 vis Chc M8x25-DIN 912, acier zingué
7 rondelles DIN 433-8,4, acier zingué
4 écrous V 8 St M8, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.698.63
Ligneligne X
Ligneligne 8
Avec protection ESDOui
Poidsp = 1,02 kg
Unité de livraison1 kit

Description

Des plaques de base et des embouts à visser assortis existent pour les profilés X 8 M45 - XMS équipés de goulottes ouvertes vers l’extérieur.

Variantes

Tri par

Dimensioni esterne:  120x120Raggio esterno:  40 mmDimensione X:  40 mmLunghezza angolo X:  40Lunghezza angolo Y:  40
Dimensioni esterne:  160x160Raggio esterno:  80 mmDimensione X:  40 mmLunghezza angolo X:  40Lunghezza angolo Y:  40
Dimensioni esterne:  160x160Raggio esterno:  40 mmDimensione X:  40 mmLunghezza angolo X:  40Lunghezza angolo Y:  40
Dimensioni esterne:  160x160Raggio esterno:  40 mmDimensione X:  80 mmLunghezza angolo X:  80Lunghezza angolo Y:  80

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 7.0
31162503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
76169990