Bille porteuse D16-33 ESD

0.0.700.18


Données techniques

Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 Bille D24, St
1 Cage d’insert de bille porteuse, PA-ESD

Propriétés

Référence0.0.700.18
Avec protection ESDOui
Poidsp = 46,5 g
Unité de livraison1 pce
Etat de livraisonprémonté

Description

Pour éviter les frictions ! La bille porteuse D16-33 ESD sert à déplacer des produits dans tous les sens et sans frottement. Les billes permettent ainsi des changements de direction dans le cadre des applications karakuri/LCA et sur des voies de transport.
L’insert pour le convoyeur à galets 6 40x40 E D30 ne mesure que 33 mm et est donc plus compact que la bille porteuse ESD (0.0.620.26) destinée au rail à galets 8 40x40. On peut donc placer plus de rouleaux par mètre. Cette densité donne lieu à un fonctionnement particulièrement régulier parce que les conteneurs reposent sur un plus grand nombre de billes. Souvent, il est également possible de réduire l’inclinaison du convoyeur à galets.
La bille porteuse est fournie prémontée et est protégée en ESD. Si nécessaire, la bille peut être remplacée par un kit brosses ESD (0.0.622.24). En fonction du sens de montage du cadre, la hauteur de la bille peut également varier de 0,5 mm pour s’adapter à la hauteur de transport.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 7.0
24101709
UNSPSC 9.0
24101709
Numéro du tarif douanier
84833080