Rail télescopique
Variante sélectionnée

Rail télescopique 12,7x45,7 L500 avec amortisseur, extension totale, acier zingué
0.0.719.70
0.0.719.70
* Indication obligatoire
Données techniques
Étendue de la livraison
2 rails télescopiques 12,7x45,7 L500 avec amortisseur, extension totale
Propriétés
| Référence | 0.0.719.70 |
|---|---|
| Ligne | Ligne 5 |
| Ligne | ligne 6 |
| Ligne | ligne 8 |
| Charge | max. 45 kg par paire |
| Propriété | acier zingué |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 1,46 kg |
| Température ambiante (de service) | +10 °C … +40 °C |
| Unité de livraison | 1 kit |
| Matériaux | Acier |
| Durée d’utilité | 50.000 cycles |
Description
Le retour amorti (« soft close ») assure une fermeture des tiroirs en douceur et en toute sécurité. A l’état fermé, le système d’enclenchement intégré empêche toute sortie accidentelle.
Afin d’atteindre les valeurs de charge maximales, il faut utiliser les positions de fixation spécifiées dans la notice de montage.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Obciążenie: maks. 44 kg na parę | Długość: 400 mm | |
| Obciążenie: maks. 45 kg na parę | Długość: 450 mm | |
| Obciążenie: maks. 45 kg na parę | Długość: 500 mm | |
| Obciążenie: maks. 45 kg na parę | Długość: 550 mm | |
| Obciążenie: maks. 45 kg na parę | Długość: 600 mm | |
| Obciążenie: maks. 44 kg na parę | Długość: 650 mm | |
| Obciążenie: maks. 43 kg na parę | Długość: 700 mm |
Téléchargement CAO
Données CAO
« Rail télescopique 12,7x45,7 L500 avec amortisseur, extension totale, acier zingué » est un ensemble de produits et contient le même article 2 fois. La représentation dans les données CAO diffère donc du contenu effectif de la liste de pièces.
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
23250590
eCl@ss 8.0
23250590
eCl@ss 11.0
23250590
UNSPSC 7.0
56111905
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
Numéro du tarif douanier
83024900
Rail télescopique
Variante sélectionnée

Rail télescopique 12,7x45,7 L500 avec amortisseur, extension totale, acier zingué
0.0.719.70
0.0.719.70
* Indication obligatoire