Inserts rails à galets
Données techniques
Étendue de la livraison
Brosse sur embase ESD, PA, noir
Boîtier, PA-GF, noir
Propriétés
Référence | 0.0.622.22 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Avec protection ESD | Oui |
Poids | p = 18 g |
Force max. | Fmax. = 10 N |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
a : Inserts à roulette ESD
b : Inserts à galets D30/inserts à galets D30 à joue, ESD en option
c : Rail à galets 8 40x40, frein
d : Inserts à galet 4xD11
e : Inserts à brosse ESD
f : Insert de glisseur ESD
g : Rail à galets 8 40x40, profilé de glissement ESD - montage surélevé
h : Rail à galets 8 40x40, profilé de glissement ESD - montage plan
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D30-22 | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D30-22 with flanged wheel | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D11-23 | ESD-safe: X | |
Type of transport: Roller elements | Colour: ![]() | Castor: Roller D11-23 | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Balls | Colour: - | Castor: Ball D24 | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Slide elements | Colour: ![]() | Castor: Wedge | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Brushes | Colour: ![]() | Castor: Brush | ESD-safe: ✓ | |
Type of transport: Back Stop | Colour: ![]() | Castor: Back Stop | ESD-safe: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 7.1
36120490
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 6.0.1
23170490
eCl@ss 11.0
36120490
eCl@ss 4.1
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
39269097