Barrettes à brosses D30
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.655.36 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 143 g/m |
Unité de livraison | coupe max. 500 mm |
Matériaux | PVC |
Couleur | gris semblable RAL 7042 |
Description
Les barrettes à brosses D30 sont simplement enclenchées sur un tube profilé D30. Il existe deux modèles, au choix : la barrette à brosses D30 T1 dispose de deux rangées de brosses redressées, parallèles, et existe également en version ESD. La barrette à brosses D30 T2 ESD est équipée de deux rangées de brosses placées latéralement, et elle est à protection ESD de série.
Variantes
Tri par
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 500 | Colour: ![]() | Material: Plastic (PVC) | Bürstenausrichtung: On top | |
Delivery unit: Piece | Length: 500 | Colour: ![]() | Material: Plastic (PVC) | Bürstenausrichtung: On top | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 500 | Colour: ![]() | Material: Plastic (PVC_ESD) | Bürstenausrichtung: On top | |
Delivery unit: Piece | Length: 500 | Colour: ![]() | Material: Plastic (PVC_ESD) | Bürstenausrichtung: On top | |
Delivery unit: Piece | Length: 500 | Colour: ![]() | Material: Plastic (PVC_ESD) | Bürstenausrichtung: At side |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 7.0
31141502
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 8.0
23360101
eCl@ss 7.1
23360101
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
Numéro du tarif douanier
96035000
Barrettes à brosses D30
* Indication obligatoire