Données techniques
Étendue de la livraison
Ecrou 8 St M8, acier zingué
Vis Hc M6x12-DIN 916, acier zingué
Ecrou en T M6x8, acier zingué
Ecrou M6x8-DIN 508, acier zingué
Amortisseur ⌀ 10x40 mm, PUR jaune, 90 shore A
Tige M8x44, acier zingué
Rondelle 8,4-DIN 6340, acier zingué
Ecrou M8-DIN 6331, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.337.11 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 65 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050702
eCl@ss 11.0
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050702
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
73269098