Câble de connexion capteur/actionneur


Variante sélectionnée
Câble de connexion capteur/actionneur5m M12 8P, fiche codée A , noir (0.0.714.35)
Câble de connexion capteur/actionneur5m M12 8P, fiche codée A , noir
0.0.714.35
Voir tous

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Câble capteur/actionneur, 8 pôles, PUR exempt d’halogène, anthracite RAL 7021, extrémité de câble libre, pour connecteur droite M8, codage : A

Propriétés

Référence0.0.714.35
Avec protection ESDNon
Poidsp = 196 g
Longueur de câble5 m
Unité de livraison1 unité de 5000 mm
Couleurnoir

Description

Le câble de connexion capteur/actionneur 5m M12 8P prise codée A est un câble à huit pôles, d’une longueur de 5 mètres et muni de la prise de connexion M12 prémontée.
Le câble peut être utilisé par exemple avec le contrôleur DIN/AIN 24VDC pour bande LED RGB multisegment (0.0.724.14) ou avec le moteur intégré ST NEMA24 (0.0.703.45).

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Steckverbindung:  SteckerGewinde:  M8Anzahl Kontakte:  5
Steckverbindung:  SteckerGewinde:  M12Anzahl Kontakte:  8
Steckverbindung:  BuchseGewinde:  M12Anzahl Kontakte:  4
Steckverbindung:  BuchseGewinde:  M12Anzahl Kontakte:  5

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85444290