Bande LED RGB multisegment, contrôleur


Variante sélectionnée
Bande LED RGB multisegment contrôleur DIN/AIN 24VDC (0.0.724.14)
Bande LED RGB multisegment contrôleur DIN/AIN 24VDC
0.0.724.14
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 contrôleur bande LED RGB multisegment DIN/AIN 24VDC
2 écrous V 8 St M4, zingués
2 vis Chc M4x20-DIN 912, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.724.14
Tension de sortie12 V DC
Ligneligne 8
Tension de service24 V DC
Avec protection ESDNon
Poidsp = 147 g
Température ambiante (de service)-25 °C … +55 °C
Type de protectionIP 54
Interfaces5 entrées numériques 24VDC, 1 entrée analogique 0-10V
Unité de livraison1 kit
Consommation de courantmax. 2,8

Description

Le contrôleur DIN/AIN 24V pour bande LED RGB multisegment sert à commander des bandes de LED. Il maîtrise différents modes de fonctionnement pour des solutions de signalisation industrielles. La mise en service et le paramétrage se font sur un terminal Wi-Fi avec une interface web.
On dispose de cinq entrées numériques et d’une entrée analogique au total. Le contrôleur est équipé de trois prises M12 pour connecter des palpeurs, des commutateurs ou des capteurs, une bande LED RGB multisegment et l’alimentation électrique – par exemple l’adaptateur secteur 24V 1A M12 (0.0.720.39).
Avec le distributeur capteur/actionneur M12 5P forme en T, fiche codée A (0.0.724.12), le contrôleur peut commander plusieurs bandes LED RGB multisegment en parallèle. On obtient alors une signalisation bien visible sur tous les côtés par plusieurs bandes LED dans les différentes rainures d’un profilé ou dans différents profilés.
Toutefois, la longueur totale de toutes les bandes LED ne doit pas dépasser les 6 mètres.
Le contrôleur DIN/AIN 24V pour bande LED RGB multisegment permet de réaliser des solutions autonomes. Par exemple une barrière lumineuse au niveau du convoyeur peut surveiller le niveau de remplissage dans les boîtes de transport. Si une caisse est trop pleine, la barrière lumineuse se déclenche, et le contrôleur avertit les collaborateurs par un signal clignotant au niveau d’une bande LED.
En mode affichage par segment, on peut facilement mettre en place une signalisation Andon aux postes de travail. Cela permet aux collaborateurs de demander un réapprovisionnement en appuyant sur un bouton, ou d’attirer l’attention sur des problèmes de qualité ou liés aux processus de travail.

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Input:  IO-LinkIO-Link: 
Input:  Digital and analogIO-Link:  X

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
27110320
eCl@ss 8.0
27110320
eCl@ss 11.0
27110320
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85395100