Bande LED RGB multisegment
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.720.85 |
|---|---|
| Tension de service | 12 V DC |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 87 g |
| Température ambiante (de service) | -20 °C … +70 °C |
| Type de protection | IP 65 |
| Durée de vie | 50.000 h (L80/B10) |
| Puissance LED | 7,5 W/m |
| Unité de livraison | 1 unité de 2000 mm |
Description
Un paramétrage personnalisé selon les modes de fonctionnement prédéfinis du contrôleur permet de commander la bande LED.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Longueur: 1 m | |
| Longueur: 2 m | |
| Longueur: 3 m | |
| Longueur: 6 m |
Téléchargement CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
27110320
eCl@ss 8.0
27110320
eCl@ss 11.0
27110320
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85395100