Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.720.39 |
|---|---|
| Tension de sortie | DC 24 V |
| Courant de sortie | max.1000 mA |
| Tension d’entrée | AC 100-240 V |
| Courant d’entrée | 0,8 A |
| Avec protection ESD | Non |
| Fréquence nominale | fn = 50/60 Hz |
| Poids | p = 179 g |
| Unité de livraison | 1 pce |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85044083