Bande LED RGB multisegment


Variante sélectionnée
Bande LED RGB multisegment 6m (0.0.720.87)
Bande LED RGB multisegment 6m
0.0.720.87
Voir tous

Données techniques

Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.720.87
Tension de service12 V DC
Avec protection ESDNon
Poidsp = 235 g
Température ambiante (de service)-20 °C … +70 °C
Type de protectionIP 65
Durée de vie50.000 h (L80/B10)
Puissance LED7,5 W/m
Unité de livraison1 unité de 6000 mm

Description

La bande LED RBG multisegment 6m est une bande LED flexible pour signaler différents états en production et en logistique. A l’aide de la fiche de raccordement M12 4P (0.0.718.00), la bande LED est reliée au contrôleur bande LED RGB multisegment, IO-Link 24V (0.0.721.35).
Un paramétrage personnalisé selon les modes de fonctionnement prédéfinis du contrôleur permet de commander la bande LED.

Instructions de montage

La bande LED peut être découpée à intervalles de 17 mm et est montée dans la rainure 8 avec le profilé d’habillage LED (0.0.718.15) et le profilé d’habillage LED 8 14x5, embout (0.0.719.68).

Variantes

Tri par

Longueur:  1 m
Longueur:  2 m
Longueur:  3 m
Longueur:  6 m

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 7.1
27110320
eCl@ss 8.0
27110320
eCl@ss 11.0
27110320
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85395100