Courbe - système de convoyage suspendu
Données techniques
Étendue de la livraison
1 came 30x22 R100 90° ESD, PA6
2 plaques 73,5x25 D6,4-17, acier inox
2 plaques 27x10 M6-17, acier zingué
2 écrous V 6 St 2xM6-28, zingués
4 vis Chc M6x16-DIN 7984, acier zingué
4 vis Chc tête bombée M6x14-ISO 7380, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.723.78 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Ligne | ligne 6 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 251 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Le segment de came à sécurité ESD est façonné pour éviter que les chariots du système de convoyage suspendu d’item ne se coincent aux points de passage. Les forces latérales sont absorbées par le chariot sur la came.
En cas changement de direction sur 180°, il faut respecter une distance de sécurité pour les produits transportés.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Equerre: 45° | |
| Equerre: 90° |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23300202
eCl@ss 7.1
23300202
eCl@ss 11.0
23300202
eCl@ss 5.1
23050702
eCl@ss 5.0
23050702
eCl@ss 6.0.1
23050702
eCl@ss 4.1
23050702
eCl@ss 4.0
23050702
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
39269097