Canal d'allège, plaques 8 120

0.0.726.76


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

1 canal d’allège, plaque 8 120
2 écrous 8 St 2xM8-36, zingués
4 vis Chc tête bombée M8x14-ISO 7380, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.726.76
Ligneligne X
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 191 g
Unité de livraison1 kit

Description

Le canal d’allège, plaques 8 120 sert de liaison solide entre deux plaques 8 120 à l’intérieur d’un canal d’allège item. Ce point a son importance en particulier pour les canaux verticaux sans autre liaison transversale. Les points de raccordement pour serre-câble facilitent un acheminement ordonné des câbles et assurent la protecteur du cordon.
Le canal d’allège modulaire s’intègre dans une paroi et convient parfaitement à une mise en œuvre dans des locaux ou des cabines de machine. Il convient également très bien aux salles blanches. Le dépassement ne mesure que 20 mm. Grâce à la surface chanfreiné à 45° du profilé de canal d’allège, la poussière ne se dépose pas et un courant d’air à faible turbulence n’est pas perturbé.
Le canal d’allège permet de poser des câbles sans usinage le long des profilés verticaux. Le cache-câbles est prêt à recevoir des éléments K76, On enclenche simplement les prises, connecteurs ou les connexions de réseau entre les deux profilés de canal d’allège, ce qui offre une grande flexibilité.
Le canal d’allège item est une solution modulaire basée sur le système d’entourage item. Les profilés de canal d’allège en aluminium sont fixés à l’aide du système d’entourage, profilé de base X 8 et peuvent aussi être combinés à la demande. Des embouts profilés en métal assurent une terminaison affleurée.
Des éléments angulaires préfabriqués servent à acheminer les câbles partout dans la pièce. On peut aussi passer des tronçons verticaux à des tronçons horizontaux.

Instructions de montage

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400704
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
73269098