Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.691.54 |
---|---|
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 12,4 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | PA-GF |
Description
Le sélecteur 60° 22mm est une manette à deux positions avec fonction d’arrêt. Une rotation sur 60° réarme la commande respective.
Les boutons et les commutateurs sont maintenus à l’arrière par une bague filetée fournie. La fixation convient à une épaisseur de paroi de 1 à 6 mm.
Instructions de montage
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.0
27371213
eCl@ss 5.1
27371213
UNSPSC 7.0
39121525
UNSPSC 9.0
39121525
eCl@ss 6.0.1
27371213
eCl@ss 7.1
27371243
eCl@ss 8.0
27371243
eCl@ss 11.0
27142302
eCl@ss 4.0
27371281
eCl@ss 4.1
27371281
Numéro du tarif douanier
85365080