Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.714.20 |
---|---|
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 1,2 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Description
Le support de marquage est placé sur des cabines de machine et des panneaux de contrôle pour indiquer la fonction des boutons d’arrêt d’urgence, des boutons rotatifs et des boutons-poussoirs.
La plaque de marquage 27x18 (0.0.714.21) sert d’élément d’insertion inscriptible.
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
24110328
eCl@ss 4.1
24110328
eCl@ss 5.0
24292290
eCl@ss 5.1
24370290
UNSPSC 7.0
44111506
UNSPSC 9.0
44111506
eCl@ss 7.1
21109290
eCl@ss 8.0
21109290
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 6.0.1
21109290
Numéro du tarif douanier
85389099