item logo divider Motix
Se connecter
Panier
  • BOUTIQUE
  • UTILITAIRES EN LIGNE
  • CATEGORIES
  • Support
  • ENTREPRISE
Se connecter
Panier
  1. BOUTIQUE /
  2. Cabines de machine /
  3. Eléments de commande et éléments encastrables
Eléments de commande et éléments encastrables
Eléments de commande et éléments encastrables

Eléments de commande et éléments encastrables

Les éléments de commande, les connexions réseau et les boîtiers encastrables selon le système modulaire 45 (M45) sont faciles à encliqueter dans le cache-câbles des profilés XMS. Les barrettes connectique proposent en plus des prises de courant standards aussi des ports USB avec fonction de charge. La fiche de connexion modulaire permet de relier par des rallonges des blocs multiprise ainsi que des lampes.

19 Résultats
Barrette connectique
Barrette connectique
2 Variantes
Utilisation barre multimédia
Utilisation barre multimédia
3 Variantes
Barrette de connectique FI - unité DDR
Barrette de connectique FI - unité DDR
0.0.633.95
Bloc multiprises/connectique XMS Kit de montage
Bloc multiprises/connectique XMS Kit de montage
0.0.655.27
Bloc multiprises
Bloc multiprises
2 Variantes
Support universel
Support universel
7 Variantes
Rallonge fiche-adaptateur
Rallonge fiche-adaptateur
2 Variantes
Bride à vis - XMS
Bride à vis - XMS
0.0.652.72
Connexion enfichable
Connexion enfichable
4 Variantes
Prise de courant 33° M45
Prise de courant 33° M45
3 Variantes
Adaptateur de fixation pour éléments 22mm
Adaptateur de fixation pour éléments 22mm
0.0.691.55
Adaptateur M45
Adaptateur M45
2 Variantes
Bouton poussoir 22mm
Bouton poussoir 22mm
3 Variantes
Support de marquage 22mm
Support de marquage 22mm
0.0.714.20
Plaque de marquage 27x18
Plaque de marquage 27x18
0.0.714.21
Bouton d’arrêt d’urgence 22mm, réarmement par rotation
Bouton d’arrêt d’urgence 22mm, réarmement par rotation
0.0.691.53
Sélecteur 60° 22mm
Sélecteur 60° 22mm
0.0.691.54
Elément de contact
Elément de contact
2 Variantes
Prise de terre pour profilé borne d’installation, acier zingué
Prise de terre pour profilé borne d’installation, acier zingué
0.0.663.49
item
Vos idées le valent bien.®
Produits
Shop Gamme de produits Nouveautés
Solutions
Modules de configuration Applications
Support
item Academy Distributeurs Distributeurs
Actualités
Blog Foires
Mentions légales Protection des données Conditions générales
© item Industrietechnik GmbH 2025