Embout – zinc
Données techniques
Étendue de la livraison
Bouchon, GD-Zn, gris aluminium
2 vis Fhc M5x14-DIN 7991, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.674.71 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 24 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Grâce à sa forme spéciale, le profilé 8 80x16 convient parfaitement à la construction de guidages ou d’éléments de guidage. Il est également utilisé comme un recouvrement plat et comme protection anti-chocs simple. Il subit alors fréquemment des impacts. Le bouchon 8 80x16 Zn est donc fixé solidement dans les canaux de vissage des profilés, à l’aide des vis fournies, et résiste aux chocs et aux vibrations.
Pour les applications à faible charge, il existe le bouchon 8 80x16 en plastique, de couleur grise et noire (0.0.627.25 et 0.0.265.98). Le modèle en plastique est mis en place dans le profilé à l’aide d’un marteau.
Variantes
Tri par
| Shape: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Black | |
| Shape: | Dimension X: 40 mm | Dimension Y: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: White aluminium | |
| Shape: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 16 mm | Material: Die-cast aluminium | Colour: White aluminium | |
| Shape: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Black | |
| Shape: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 40 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: White aluminium | |
| Shape: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: Black | |
| Shape: | Dimension X: 80 mm | Dimension Y: 80 mm | Material: Die-cast zinc | Colour: White aluminium |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 5.0
37070517
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
79070000


Black
White aluminium