Embouts – dimension standard


Variante sélectionnée
Embout 8 80x32, noir (0.0.610.22)
Embout 8 80x32, noir
0.0.610.22
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.610.22
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 8,5 g
Unité de livraison1 pce
MatériauxPA-GF
Couleurnoir

Description

Les embouts item couvrent les arêtes de coupe de manière sûre et évitent la pénétration frontale de saletés dans le contour du profilé.
La géométrie spéciale assure un maintien résistant aux vibrations et changements de température.

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Série:  5Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  16 mmDimension Y:  8,5 mmCouleur:  noir noir
Série:  5Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  20 mmDimension Y:  10 mmCouleur:  noir noir
Série:  5Contour:  Carré CarréDimension X:  20 mmDimension Y:  20 mmCouleur:  noir noir
Série:  5Contour:  Carré CarréDimension X:  20 mmDimension Y:  20 mmCouleur:  gris gris
Série:  5Contour:  Carré CarréDimension X:  20 mmDimension Y:  20 mmCouleur:  noir noir
Série:  5Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  40 mmDimension Y:  10 mmCouleur:  noir noir
Série:  5Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  40 mmDimension Y:  10 mmCouleur:  gris gris
Série:  5Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  40 mmDimension Y:  10 mmCouleur:  noir noir
Série:  5Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  40 mmDimension Y:  20 mmCouleur:  noir noir
Série:  5Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  40 mmDimension Y:  20 mmCouleur:  gris gris
Série:  5Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  40 mmDimension Y:  20 mmCouleur:  noir noir
Série:  5Contour:  Carré CarréDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  noir noir
Série:  5Contour:  Carré CarréDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  gris gris
Série:  5Contour:  Carré CarréDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  noir noir
Série:  5Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  60 mmDimension Y:  20 mmCouleur:  noir noir
Série:  5Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  60 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  noir noir
Série:  5Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  80 mmDimension Y:  14 mmCouleur:  noir noir
Série:  5Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  80 mmDimension Y:  20 mmCouleur:  noir noir
Série:  6Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  30 mmDimension Y:  12 mmCouleur:  noir noir
Série:  6Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  30 mmDimension Y:  12 mmCouleur:  gris gris
Série:  6Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  30 mmDimension Y:  12 mmCouleur:  noir noir
Série:  6Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  30 mmDimension Y:  24 mmCouleur:  noir noir
Série:  6Contour:  Carré CarréDimension X:  30 mmDimension Y:  30 mmCouleur:  noir noir
Série:  6Contour:  Carré CarréDimension X:  30 mmDimension Y:  30 mmCouleur:  gris gris
Série:  6Contour:  Carré CarréDimension X:  30 mmDimension Y:  30 mmCouleur:  noir noir
Série:  6Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  60 mmDimension Y:  12 mmCouleur:  noir noir
Série:  6Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  60 mmDimension Y:  24 mmCouleur:  noir noir
Série:  6Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  60 mmDimension Y:  30 mmCouleur:  noir noir
Série:  6Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  60 mmDimension Y:  30 mmCouleur:  gris gris
Série:  6Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  60 mmDimension Y:  30 mmCouleur:  noir noir
Série:  6Contour:  Carré CarréDimension X:  60 mmDimension Y:  60 mmCouleur:  noir noir
Série:  6Contour:  Carré CarréDimension X:  60 mmDimension Y:  60 mmCouleur:  gris gris
Série:  6Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  90 mmDimension Y:  30 mmCouleur:  noir noir
Série:  6Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  90 mmDimension Y:  60 mmCouleur:  noir noir
Série:  6Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  120 mmDimension Y:  30 mmCouleur:  noir noir
Série:  6Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  120 mmDimension Y:  30 mmCouleur:  gris gris
Série:  6Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  120 mmDimension Y:  60 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  32 mmDimension Y:  18 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  32 mmDimension Y:  18 mmCouleur:  gris gris
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  40 mmDimension Y:  16 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  40 mmDimension Y:  16 mmCouleur:  gris gris
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  40 mmDimension Y:  16 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  40 mmDimension Y:  32 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Carré CarréDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Carré CarréDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  gris gris
Série:  8Contour:  Carré CarréDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  80 mmDimension Y:  16 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  80 mmDimension Y:  16 mmCouleur:  gris gris
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  80 mmDimension Y:  16 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  80 mmDimension Y:  32 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  gris gris
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Carré CarréDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Carré CarréDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mmCouleur:  gris gris
Série:  8Contour:  Carré CarréDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  120 mmDimension Y:  16 mmCouleur:  gris gris
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  120 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  120 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  gris gris
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  120 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  120 mmDimension Y:  80 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  120 mmDimension Y:  80 mmCouleur:  gris gris
Série:  8Contour:  Carré CarréDimension X:  120 mmDimension Y:  120 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  160 mmDimension Y:  16 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  160 mmDimension Y:  28 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  160 mmDimension Y:  28 mmCouleur:  gris gris
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  160 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  160 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  gris gris
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  160 mmDimension Y:  60 mmCouleur:  gris gris
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  160 mmDimension Y:  80 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  160 mmDimension Y:  80 mmCouleur:  gris gris
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  200 mmDimension Y:  28 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  200 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  200 mmDimension Y:  80 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  240 mmDimension Y:  28 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  240 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  noir noir
Série:  10Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  50 mmDimension Y:  20 mmCouleur:  noir noir
Série:  10Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  50 mmDimension Y:  20 mmCouleur:  gris gris
Série:  10Contour:  Carré CarréDimension X:  50 mmDimension Y:  50 mmCouleur:  noir noir
Série:  10Contour:  Carré CarréDimension X:  50 mmDimension Y:  50 mmCouleur:  gris gris
Série:  10Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  100 mmDimension Y:  50 mmCouleur:  noir noir
Série:  10Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  100 mmDimension Y:  50 mmCouleur:  gris gris
Série:  10Contour:  Carré CarréDimension X:  100 mmDimension Y:  100 mmCouleur:  noir noir
Série:  10Contour:  Carré CarréDimension X:  100 mmDimension Y:  100 mmCouleur:  gris gris
Série:  10Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  200 mmDimension Y:  100 mmCouleur:  noir noir
Série:  10Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  200 mmDimension Y:  100 mmCouleur:  gris gris
Série:  12Contour:  Carré CarréDimension X:  60 mmDimension Y:  60 mmCouleur:  noir noir
Série:  12Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  120 mmDimension Y:  60 mmCouleur:  noir noir
Série:  12Contour:  Carré CarréDimension X:  120 mmDimension Y:  120 mmCouleur:  noir noir
Série:  12Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  240 mmDimension Y:  60 mmCouleur:  noir noir
Série:  12Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  240 mmDimension Y:  120 mmCouleur:  noir noir
Série:  XContour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  60 mmDimension Y:  12 mmCouleur:  gris gris
Série:  XContour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  40 mmDimension Y:  16 mmCouleur:  gris gris
Série:  XContour:  Carré CarréDimension X:  40 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  gris gris
Série:  XContour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  80 mmDimension Y:  16 mmCouleur:  gris gris
Série:  XContour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  80 mmDimension Y:  40 mmCouleur:  gris gris
Série:  XContour:  Carré CarréDimension X:  80 mmDimension Y:  80 mmCouleur:  gris gris
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  200 mmDimension Y:  14 mmCouleur:  noir noir
Série:  8Contour:  Rectangulaire RectangulaireDimension X:  200 mmDimension Y:  14 mmCouleur:  gris gris

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 4.0
22041441
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 4.1
22041441
eCl@ss 5.0
37070517
eCl@ss 5.1
37070517
eCl@ss 11.0
23360292
UNSPSC 9.0
31141501
UNSPSC 7.0
31141501
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
39269097