Chaîne 1,8x12


Variante sélectionnée
Chaîne 1,8x12 (0.0.701.39)
Chaîne 1,8x12
0.0.701.39
Voir tous
* Indication obligatoire

Données techniques

Système de poste de travail
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Chaîne fil rond 1,8x12, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.701.39
LignePostes de travail
Avec protection ESDNon
Poidsp = 58 g/m
Unité de livraisonCoupe ± 200 m, min 3m, maxi. 25m
MatériauxAcier

Description

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  3000 ... 25000
Liefereinheit:  RolleLänge:  25000

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 5.1
23170408
UNSPSC 7.0
31151607
eCl@ss 7.1
23170408
eCl@ss 5.0
23170408
UNSPSC 9.0
31151607
eCl@ss 6.0.1
23170408
eCl@ss 8.0
23170408
eCl@ss 11.0
23170408
eCl@ss 4.0
23170402
eCl@ss 4.1
23170402
Numéro du tarif douanier
73158900