Fiche de raccordement
Variante sélectionnée

Fiche de raccordement M12 8P fiche codée A, gris alu semblable RAL 9006
0.0.724.19
0.0.724.19
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.724.19 |
|---|---|
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 39,3 g |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Couleur | gris alu semblable RAL 9006 |
Description
La fiche de raccordement est utilisée par exemple pour le câble de connexion de la boîte de distribution capteur/actionneur M12 3P 6 emplacements, fiche codée A (0.0.725.69).
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Number of contacts: 4 | |
| Number of contacts: 5 | |
| Number of contacts: 8 |
Téléchargement CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
27110392
eCl@ss 8.0
27110303
eCl@ss 6.0.1
27110303
eCl@ss 5.0
27110303
eCl@ss 4.0
27110303
eCl@ss 4.1
27110303
eCl@ss 5.1
27110303
UNSPSC 9.0
56111901
eCl@ss 7.1
27110303
UNSPSC 7.0
56111901
Numéro du tarif douanier
85367000
Fiche de raccordement
Variante sélectionnée

Fiche de raccordement M12 8P fiche codée A, gris alu semblable RAL 9006
0.0.724.19
0.0.724.19