Données techniques
Étendue de la livraison
1 console de clavier, St
2 écrous V 8 St M8, zingués
2 vis Chc tête bombée M8x14-ISO 7380, acier zingué
2 rondelles ISO 7089-8-200 HV, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.722.60 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 1,99 kg |
Unité de livraison | 1 kit |
Capacité de charge maximale | M = 3 kg |
Description
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100291
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
84879059