Couvre-joint 8 K 4-5mm


Variante sélectionnée
Couvre-joint 8 K 4-5mm, gris semblable RAL 7042 (0.0.690.52)
Couvre-joint 8 K 4-5mm, gris semblable RAL 7042
0.0.690.52
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.690.52
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 64 g/m
Dureté98 Sh A
Unité de livraison1 pce, long. 2010 mm
MatériauxPP
Couleurgris semblable RAL 7042

Description

N’oubliez pas de faire les coins ! Le couvre-joint 8 K facilite en particulier la fixation de remplissages grâce à une solution d’angle bien pratique. Des remplissages d’une épaisseur de 4 à 5 mm sont fixés solidement.
Le couvre-joint 8 K en matière plastique permet d’insérer des remplissages dans une structure en profilés fermée. Indépendamment des assemblages utilisés pour le cadre (fixations standards, universelles ou automatiques), il est inutile d’encocher les coins parce que la surface est maintenue de façon centrée au-dessus de la rainure. Un jeu d’angle spécifique assure de plus un maintien et une étanchéité irréprochables. Le couvre-joint 8 K ESD est la version à protection ESD dans ce cas.
La fixation d’un remplissage à l’aide du couvre-joint 8 K est rapide et ne nécessite aucun outil. Tout d’abord, les quatre supports d’angle ainsi que les couvre-joints 8 K découpés aux ciseaux sont clipsés dans la rainure. Ensuite, le remplissage est inséré et fixé sur la face arrière à l’aide du couvre-joint 8 K 4-5mm. Il suffit d’enfoncer la baguette flexible. Enfin, les caches sont emboîtés sur les jeux d’angle.
En inversant la procédure, on peut démonter le remplissage.

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Colour:  Grey GreyESD-safe:  X
Colour:  Black BlackESD-safe: 

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Numéro du tarif douanier
39169090