Crochet pancarte pour grillage, transparent

0.0.700.76


Données techniques

Système de poste de travail
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Crochet pancarte pour grillage droite et gauche

Propriétés

Référence0.0.700.76
LignePostes de travail
Avec protection ESDNon
Poidsp = 3,6 g
Unité de livraison1 kit
MatériauxPC
Couleurtransparent

Description

Le crochet pancarte pour grillage permet de fixer des cadres pancartes item sur des grillages ondulés ou des conteneurs grillagés. Les attaches transparentes sont clipsées sur le cadre et le maintiennent sur tout type de matériau mince et indéformable.
Les crochets pancarte pour grillage sont assortis aux différents cadres pancartes item et sont toujours à utiliser par paires.

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
21109090
eCl@ss 8.0
21109104
eCl@ss 5.1
21109104
eCl@ss 6.0.1
21109104
eCl@ss 7.1
21109104
UNSPSC 9.0
31141502
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
Numéro du tarif douanier
39269097