Données techniques
Étendue de la livraison
Barillet nickelé mat, clés identiques
1 vis Fhc M5x80, acier
3 clés
Propriétés
| Référence | 0.0.458.42 |
|---|---|
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 250 g |
| Unité de livraison | 1 pce |
Description
Les vis, non apparentes lorsque la porte est fermée, empêchent le démontage de la serrure.
Grâce à sa modularité, cette fermeture peut être installée sur des portes à ouverture à droite ou à gauche, à l’intérieur ou à l’extérieur. La fermeture peut être choisie selon la fonction souhaitée.
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041405
eCl@ss 4.1
22041405
eCl@ss 5.0
23200201
eCl@ss 5.1
23200201
eCl@ss 6.0.1
23200201
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
83016000