Profilé porte 8 103x40


Variante sélectionnée
Profilé porte 8 103x40, naturel (0.0.705.84)
Profilé porte 8 103x40, naturel
0.0.705.84
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.705.84
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
SuperficieS = 11,05 cm2
Inertie, polaireIt = 30,16 cm4
Inertie, x-axeIx = 20,48 cm4
Inertie, y-axeIy = 85,32 cm4
Poidsp = 2,88 kg/m
Unité de livraison1 unité de 6000 mm
MatériauxAl, anodisé
Couleurnaturel
Couple résistant, x-axeWx = 9,99 cm3
Couple résistant, y-axeWy = 14,48 cm3

Description

Le profilé porte 8 103x40 sert à la construction de portes à poids optimisé et munies d’une butée périphérique. Le remplissage est fixé dans la rainure 8. Le kit embouts pour profilé porte 8 103x40 (0.0.711.62) sert à la fermeture des faces d’extrémité.
Le système de porte de passage d’item est basé sur des composants coordonnés créés pour des solutions de porte hautement fonctionnelles. Les composants sont disponibles individuellement, mais aussi sous forme de solution de porte standard ou configurable.
La porte terminée peut être combinée avec des cadres extérieurs en profilés 8 (standards et légers). De plus, elle peut s’ouvrir dans les deux sens et dispose d’un joint périphérique.

Instructions de montage

La géométrie du profilé porte est optimisée pour faciliter le fraisage d’une ouverture prévue pour la serrure à mortaiser 40/9mm (0.0.711.45).
Le profilé cadre porte 8 31x20 (0.0.707.73) est utilisé comme butée et se fixe sur le cadre extérieur en profilés 8 (standards ou légers).

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 6000
Liefereinheit:  StückLänge:  6000

Calcul de la charge

Calculateur de déflexion

Force appliquée
Orientation

Longueur est nécessaire

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360101
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100