Butée de porte d'isolation
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.719.57 |
|---|---|
| Ligne | ligne 6 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 133 g/m |
| Unité de livraison | 1 unité de 3000 mm |
| Matériaux | PP/TPE |
| Couleur | gris semblable RAL 7042 |
Description
Le joint de butée de porte s’enclenche dans la rainure 6 du châssis et reste en place sans vissage.
Variantes
Tri par
| Line: 6 | Second line: None | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Line: 6 | Second line: None | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Line: 8 | Second line: 6 | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Line: 8 | Second line: 6 | Delivery unit: Piece | Length: 3000 | |
| Line: 8 | Second line: None | Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 3000 | |
| Line: 8 | Second line: None | Delivery unit: Piece | Length: 3000 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
30102315
Numéro du tarif douanier
39169090