Kit d'adaptation pour caisson à tiroirs
Données techniques
Étendue de la livraison
2 profilés C, acier zingué
1 Cache, St, gris semblable RAL 7042
Ruban adhésif double face
Eléments de fixation
Propriétés
| Référence | 0.0.707.10 |
|---|---|
| Ligne | Postes de travail |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 2,2 kg |
| Unité de livraison | 1 kit |
Description
Les caissons verrouillables sont fixés sous un plan de travail au choix, à l’aide de perçages sur la face supérieure. Pour l’utilisation avec les tables de travail item équipées d’éléments de base, il existe des kits d’adaptation correspondants.
Variantes
Tri par
| Table top depth, front T1: 600 mm | Design: Standard | |
| Table top depth, front T1: 750 mm | Design: Standard | |
| Table top depth, front T1: 600 mm | Design: Economy | |
| Table top depth, front T1: 750 mm | Design: Economy |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 7.0
56111903
UNSPSC 9.0
56111903
eCl@ss 8.0
21100290
eCl@ss 11.0
21100290
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
83024200