item divider Motix
Ecrou masse

Ecrou masse


Voir toutes les 3 variantes
Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Ecrou 8 St M6, inox
Vis sans tête M6x30-DIN 916, acier inox
Ecrou hexagonal M6-DIN 934, acier inox
Anneau élastique DIN 127-6, acier inox
Rondelle ISO 7089 - 6 - 200 HV - A2, inox
Ecrou à billes M6-DIN 6923, acier inox
Douille d’espacement, POM, noire

Propriétés

Référence 0.3.001.81
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids p = 21 g
Unité de livraison 1 kit
Couple M = 6 Nm

Description

Branchements de prise de terre sur des constructions réalisées en profilés. Point de liaison électrique grâce à la destruction de la couche anodisée dans le fond et sur les flancs de la rainure.
La cosse du câble est placée entre la rondelle éventail et la rondelle plate.

Instructions de montage

Le montage est effectué en vissant la vis sans tête (M = 6 Nm) dans le fond de la rainure et en vissant l’écrou à billes DIN 6923 (M = 6 Nm). Pour centrer la vis sans tête, une douille est emmanchée sur la vis sans tête et placée entre les flancs de rainure. La cosse doit se trouver entre l’écrou à billes et la rondelle ISO 7089. Ensuite, l’écrou masse est fixé à l’aide de l’écrou hexagonal DIN 934 (M = 6 Nm).

Variantes

Tri par

Line:  5
Line:  6
Line:  8

Téléchargement CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27130802
UNSPSC 9.0
39121409
eCl@ss 7.1
27130802
eCl@ss 11.0
27130802
eCl@ss 4.0
27131001
eCl@ss 4.1
27130801
eCl@ss 5.0
27130801
eCl@ss 5.1
27130801
eCl@ss 6.0.1
27130803
UNSPSC 7.0
39121409
Numéro du tarif douanier
73269098