Profilé de protection des bords


Variante sélectionnée
Profilé protection d'arête 8, gris semblable RAL 7042 (0.0.715.17)
Profilé protection d'arête 8, gris semblable RAL 7042
0.0.715.17
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.715.17
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 240 g/m
Dureté65 Sh A
Unité de livraison1 unité de 2000 mm
MatériauxTPV
Couleurgris semblable RAL 7042

Description

Le profilé protection d’arête 8 recouvre de manière élastique une arête de profilé et la surface du profilé jusqu’à la rainure. A cet effet, le profilé de protection est tiré par-dessus le coin d’un profilé 8. On le bloque dans les flancs de rainure adjacents.
La cornière de protection empêche l’endommagement des équipements adjacents, des produits transportés ou du profilé.
Il est possible de fixer un maximum de quatre profilés protection d’arête 8 sur un profilé 8. Un bâti est donc également protégé des chocs. Dans le cas de produits transportés délicats, le profilé protection d’arête sert de support élastique empêchant en même temps tout glissement.
On peut utiliser l’embout profilé 8 (0.0.714.83) en plus du profilé protection d’arête 8 pour recouvrir la face frontale du profilé. L’épaisseur du matériau est identique.
Astuce : Mouillez la face intérieure du profilé protection d’arête 8 avec de l’eau savonneuse afin de faciliter sa mise en place sur le profilé.

Instructions de montage

La pièce peut être découpée à la longueur voulue à l’aide d’une cisaille item.

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 2000Material:  TPVColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  TPVColour:  RAL 7042 (Traffic grey) RAL 7042 (Traffic grey)
Delivery unit:  PieceLength:  2000 Material:  Foamed PEColour:  Grey Grey

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
UNSPSC 9.0
31141502
eCl@ss 11.0
23360192
eCl@ss 8.0
23369290
UNSPSC 7.0
31141502
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
eCl@ss 6.0.1
23369290
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
40082900