Couvre-joint 8 K
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.690.51 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 120 g/m |
| Dureté | 98 Sh A |
| Unité de livraison | 1 pce, long. 2010 mm |
| Matériaux | PP |
| Couleur | gris semblable RAL 7042 |
Description
Le couvre-joint 8 K en matière plastique permet d’insérer des remplissages dans une structure en profilés fermée. Indépendamment des assemblages utilisés pour le cadre (fixations standards, universelles ou automatiques), il est inutile d’encocher les coins parce que la surface est maintenue de façon centrée au-dessus de la rainure. Un jeu d’angle spécifique assure de plus un maintien et une étanchéité irréprochables. Le couvre-joint 8 K ESD est la version à protection ESD dans ce cas.
La fixation d’un remplissage à l’aide du couvre-joint 8 K est rapide et ne nécessite aucun outil. Tout d’abord, les quatre supports d’angle ainsi que les couvre-joints 8 K découpés aux ciseaux sont clipsés dans la rainure. Ensuite, le remplissage est inséré et fixé sur la face arrière à l’aide du couvre-joint 8 K 4-5mm. Il suffit d’enfoncer la baguette flexible. Enfin, les caches sont emboîtés sur les jeux d’angle.
En inversant la procédure, on peut démonter le remplissage.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Colour: Grey | ESD-safe: X | |
Colour: Black | ESD-safe: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
23360492
eCl@ss 8.0
35030190
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Numéro du tarif douanier
39169090

Grey
Black