Système d’entourage, joint butoir X 8 80


Variante sélectionnée
Système d’entourage, joint butoir X 8 80 2x4-5mm Al, naturel (0.0.719.88)
Système d’entourage, joint butoir X 8 80 2x4-5mm Al, naturel
0.0.719.88
Voir tous
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.
Ce composant peut être utilisé dans les applications de salle blanche. Il a été certifié selon ISO 14644-1 (émission de particules), ISO 14644-15 (dégazage) ou selon d’autres règlementations concernant la technique de salle blanche, ou bien il est identique à des articles certifiés. Alternativement le composant peut être qualifié en particulier pour une utilisation dans la production propre en raison de sa fonction ou de son modèle.

Propriétés

Référence0.0.719.88
Ligneligne X
Avec protection ESDOui
Poidsp = 349 g/m
Unité de livraisoncoupe max. 6000 mm
MatériauxAl, anodisé
Couleurnaturel
Convient aux salles blanches.Oui

Description

Avec le système d’entourage, joint butoir X 8 40 2x4-5mm Al, on fixe deux remplissages d’une épaisseur de 4 à 5 mm, par exemple en polycarbonate ou en stratifié compact. La fixation de panneaux pour parois à panneau double convient aux profilés d’une largeur de 80 mm.
Le système d’entourage item est une fixation de panneaux modulaire. Il convient en particulier à l’utilisation dans les salles blanches. Il sert également à la construction de parois et de plafonds. En reliant le profilé de base, des caches en aluminium et des joints, on obtient des surfaces faciles à nettoyer, comme elles sont exigées dans les salles blanches.
Le système d’entourage peut être combiné avec différents remplissages et les lignes X ou XMS. Il n’est pas nécessaire d’encocher les profilés ou les panneaux.

Note : pour faciliter le montage, les profilés aluminium pour la fixation de panneaux doivent être commandés 0,5 mm plus courts que la dimension de coupe calculée.

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Panel thickness range:  4-5 mmWall type:  Single
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Panel thickness range:  4-5 mmWall type:  Single
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Panel thickness range:  6-7 mmWall type:  Single
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Panel thickness range:  6-7 mmWall type:  Single
Delivery unit:  Cut-offLength:  20 ... 6000Panel thickness range:  4-5 mmWall type:  Double
Delivery unit:  PieceLength:  6000 Panel thickness range:  4-5 mmWall type:  Double

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35020190
eCl@ss 11.0
23360190
eCl@ss 7.1
35020190
eCl@ss 4.1
35020106
eCl@ss 5.0
35020190
eCl@ss 5.1
35020190
eCl@ss 6.0.1
23360101
eCl@ss 4.0
35020106
UNSPSC 9.0
30102306
UNSPSC 7.0
30102306
Numéro du tarif douanier
76042100