Système d’entourage, plinthe de recouvrement X 8
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.722.76 |
|---|---|
| Ligne | ligne X |
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 311 g/m |
| Unité de livraison | coupe max. 6000 mm |
| Matériaux | Al, anodisé |
| Couleur | naturel |
Description
La barrette de plafond tient en place par complémentarité de forme dans la rainure 8 de la structure de plafond.
Le système d’entourage, barrette de plafond X 8 facilite la réalisation de plafonds conformes aux normes lors de la construction de locaux. Grâce à la haute capacité de charge, les panneaux de plafond équipés de remplissages adéquats sont praticables à des fins de maintenance.
La capacité de charge de 2000 N par m2 est également assurée pour des plafonds praticables avec des dimensions de panneau de 1160 x 1160 mm.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
| Unité de livraison: découpe | Longueur: 20 ... 6000 | |
| Unité de livraison: pièce | Longueur: 6000 |
Téléchargement CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Numéro du tarif douanier
76042100
Système d’entourage, plinthe de recouvrement X 8
* Indication obligatoire