Angle Al et St


Variante sélectionnée
Equerre 6 120x120-30 Al M6, gris alu semblable RAL 9006 (0.0.713.34)
Equerre 6 120x120-30 Al M6, gris alu semblable RAL 9006
0.0.713.34
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence0.0.713.34
Ligneligne 6
Avec protection ESDNon
Poidsp = 185 g
Unité de livraison1 pce
MatériauxGD-Al
Couleurgris alu semblable RAL 9006

Description

L’équerre 6 120x120-30 Al M6 solide permet de soutenir et de relier des profilés de la ligne 6 par adhérence et sans usinage. Sur les structures fortement sollicitées, on peut ainsi renforcer la protection des profilés contre tout décalage. 
En utilisant le kit de fixation équerre 6 120x120 M6 (0.0.713.75), l’équerre peut être installée a posteriori. Deux kits de fixation sont nécessaires.
F < 2000 N ∧ F x l < 100 Nm
Il convient de prendre en compte les deux conditions lors du calcul de la capacité de charge.

Variantes

Tri par

Řada:  6Vnější rozměr:  120x120Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekŠířka:  30 mmTyp drážky:  6 mm
Řada:  8Vnější rozměr:  160x160Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekŠířka:  80 mmTyp drážky:  8 mm
Řada:  8Vnější rozměr:  160x160Materiál:  Litina (vysokopevnostní litina)Šířka:  80 mmTyp drážky:  8 mm
Řada:  8Vnější rozměr:  160x160Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekŠířka:  40 mmTyp drážky:  8 mm
Řada:  8Vnější rozměr:  160x160Materiál:  Litina (vysokopevnostní litina)Šířka:  80 mmTyp drážky:  8 mm
Řada:  10Vnější rozměr:  200x200Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekŠířka:  50 mmTyp drážky:  10 mm
Řada:  12Vnější rozměr:  240x240Materiál:  Hliníkový tlakový odlitekŠířka:  120 mmTyp drážky:  12 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 11.0
23360290
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
76169910