item divider Motix
Equerre de fixation 12 Zn

Equerre de fixation 12 Zn

0.0.007.18

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Equerre GD-Zn, RAL9006 gris alu
Curseur GD-Zn, RAL9006 gris alu
Ecrou carré M6-DIN 562, acier zingué
Plaque de retenue, acier

Propriétés

Référence 0.0.007.18
Ligne ligne 12
ESD Avec protection ESD = Non
Filetage M6
Poids p = 120 g
Unité de livraison 1 kit

Description

Elément universel pour fixer des panneaux sur les profilés ligne 12.
Le curseur s’ajustant dans diverses positions perpendiculairement à la rainure du profilé, la plupart des panneaux peuvent ainsi se positionner à fleur de la face externe du profilé.
La multi équerre 12 peut glisser le long de la rainure du profilé ce qui facilite l’alignement avec le perçage du panneau.
Fixation des panneaux avec perçage et une vis M6 dans l’écrou de l’équerre de fixation 12 Zn.
Si le panneau est suffisamment épais, la fixation peut se faire de l’intérieur.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
UNSPSC 9.0
31162307
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 4.0
22041426
UNSPSC 7.0
31162307
eCl@ss 11.0
23240190
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
79070000