Vis cylindrique avec filetage / languette
Données techniques
Étendue de la livraison
Ecrou 8 St 2x M6-76, acier zingué
2 vis Chc M6x16-DIN 912, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.653.06 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Avec protection ESD | Oui |
Poids | p = 35 g |
Unité de livraison | 1 kit |
Description
Si une seule fixation D30 est assemblée au centre, alors l’adaptateur 8 80 D30 présente un autre avantage : le raccordement peut toujours être déplacé parce que les vis sont accessibles. Il est donc facile d’ajuster les éléments rapportés sans défaire la fixation D30.
Variantes
Tri par
Line: 5 | Groove type: 5 mm | Thread: M5 | Panel thickness range: 4-6 mm | Distance: 1.8 | |
Line: 6 | Groove type: 6 mm | Thread: M6 | Panel thickness range: 3-5 mm | Distance: 3 | |
Line: 8 | Groove type: 8 mm | Thread: M8 | Panel thickness range: 4-6 mm | Distance: 4.5 | |
Line: 8 | Groove type: 8 mm | Thread: M8 | Panel thickness range: 6-8 mm | Distance: 4.5 | |
Line: 8 | Groove type: 8 mm | Thread: M6 | Panel thickness range: 0 mm | Distance: 4.5 | |
Line: 8 | Groove type: 8 mm | Thread: M6 | Panel thickness range: 0 mm | Distance: 4.5 |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73181558