Fermeture 6-8

0.0.458.33


Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Boîtier serrure, PA-GF noir
Gâche, PA-GF noir avec écrou gâche acier
Plaque de feuillure, acier noir
2 équerres, Al anodisé
2 poignées, PA noir
1 entretoise, PA noir
2 écrous M4, acier zingué
2 vis Fhc MX412-DIN 7991, acier zingué
4 douilles, acier zingué
Notice de montage et d‘utilisation

Propriétés

Référence0.0.458.33
Ligneligne 6
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 1,36 kg
Unité de livraison1 kit

Description

La fermeture 6-8 permet d’utiliser une serrure encastrée DIN 18251 (65 mm) du commerce et des cylindres de serrure. Pour la fermeture de portes battantes ou coulissantes réalisées à partir de profilés de la ligne 6 ou 8, ou de la combinaison des deux lignes. Le cadre en profilé ne nécessite aucun usinage pour la fixation de la fermeture.

Les vis, non apparentes lorsque la porte est fermée, empêchent le démontage de la serrure.


Grâce à sa modularité, cette fermeture peut être installée sur des portes à ouverture à droite ou à gauche, à l’intérieur ou à l’extérieur. La fermeture peut être choisie selon la fonction souhaitée.
Fermeture 6-8 fixée sur une porte coulissante.
Porte battante à ouverture extérieure :
arrêt possible grâce à la plaque de feuillure sur le boîtier de serrure.
Le panneau doit éventuellement être percé pour le passage de la poignée et du cylindre. Le boîtier de serrure possède les pré-perçages.
La distance du bord de la porte détermine la position des perçages sur le panneau.
Le jeu entre la porte et le dormant est indépendant du profilé utilisé.

Instructions de montage

Le dépassement du cylindre par rapport au panneau doit être calculé en tenant compte du type de montage souhaité et de l’épaisseur du panneau.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 6.0.1
23190110
eCl@ss 4.0
22041406
eCl@ss 4.1
22041406
eCl@ss 5.0
23190110
eCl@ss 5.1
23190110
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
46171503
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
83014090