item divider Motix
Fixation chaîne

Fixation chaîne

0.0.463.46

Sur demande

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Bloc fixe, acier, noir
Attache-chaîne, acier, noir
2 vis Chc M6x55-DIN 912, acier, zingué
2 écrous M6-DIN 985, acier, zingué

Propriétés

Référence 0.0.463.46
Ligne ligne 8
ESD Avec protection ESD = Non
Poids p = 300 g
Force max. Fmax. = 1 400 N
Unité de livraison 1 kit

Description

La fixation chaîne connecte la chaîne d’entraînement et le chariot du guidage linéaire.
Le bloc fixe est fixé au chariot et l’attache chaîne insérée sur la chaîne. Après montage du chariot sur le guidage, les deux parties sont vissées ensemble.
Options pour installer la fixation de chaîne.
Le bloc fixe doit aussi être goupillé (goupille ⌀ 6 mm-ISO 2338) sous fortes charges. La position de la goupille est déterminée par des trous ⌀ 5,5 mm pré-percés.

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23179105
UNSPSC 9.0
26111505
eCl@ss 4.0
23170705
eCl@ss 4.1
23170705
eCl@ss 5.0
23179105
eCl@ss 5.1
23179105
eCl@ss 6.0.1
23179105
eCl@ss 7.1
23179105
eCl@ss 11.0
23170490
UNSPSC 7.0
26111505
Numéro du tarif douanier
84313900