Données techniques
Étendue de la livraison
1 fixation d’angle 8 40x40, GD-Al, gris alu semblable RAL 9006
1 axe, acier zingué
1 galet, PA6, noir
2 rondelles à ressort, acier zingué
2 douilles 2mm, Al, naturel
1 douille 6mm, Al, naturel
1 insert, acier zingué
2 vis Chc tête bombée M8x22-ISO 7380, acier zingué
2 rondelles, St, zingué
1 vis Fhc M4x8-DIN 7991, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.719.44 |
|---|---|
| Ligne | ligne 8 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 221 g |
| Unité de livraison | 1 kit |
| Capacité de charge maximale | F = 150 N |
Description
En fonction de l’alignement du galet dans la fixation d’angle, l’élément de porte est placé au milieu au-dessus de la rainure de guidage ou peut être excentrique. On peut ainsi adapter l’espace entre deux portes coulissantes dans des rainures parallèles 8.
L’actionnement est possible à l’aide de la serrure porte coulissante 8 40x40 (0.0.723.87) verrouillable qui sert également de poignée. Alternativement, vous pouvez utiliser une poignée item et le verrou magnétique 8 (0.0.718.40).
Une porte coulissante sans segment fixe peut être actionnée du côté droit ou gauche. A cet effet, une serrure porte coulissante 8 (0.0.715.40) est utilisée sur le segment de porte avant, et une serrure porte coulissante 8 40x40 (0.0.723.87) est utilisée sur la porte coulissante arrière en combinaison avec le profilé cadre porte 8 40x40 (0.0.707.73).
Alternativement, vous pouvez utiliser des poignées item et les verrous magnétiques 8 (0.0.718.40).
On peut fermer les deux portes coulissantes avec la serrure porte coulissante 8 (0.0.715.40). Alternativement, vous pouvez utiliser des poignées item et des verrous magnétiques 8 (0.0.718.40).
Instructions de montage
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162403
UNSPSC 7.0
31162403
eCl@ss 11.0
23360292
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
73083000