Système d’entourage, joint de remplissage 8


Variante sélectionnée
Système d’entourage, joint de remplissage 8, gris semblable RAL 7042 (0.0.716.28)
Système d’entourage, joint de remplissage 8, gris semblable RAL 7042
0.0.716.28
Voir tous
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.
Ce composant peut être utilisé dans les applications de salle blanche. Il a été certifié selon ISO 14644-1 (émission de particules), ISO 14644-15 (dégazage) ou selon d’autres règlementations concernant la technique de salle blanche, ou bien il est identique à des articles certifiés. Alternativement le composant peut être qualifié en particulier pour une utilisation dans la production propre en raison de sa fonction ou de son modèle.

Propriétés

Référence0.0.716.28
Ligneligne X
Avec protection ESDNon
Poidsp = 42,55 g/m
Unité de livraisoncoupe max. 20 m
MatériauxTPV
Couleurgris semblable RAL 7042
Convient aux salles blanches.Oui

Description

Le système d’entourage item est une fixation de panneaux modulaire. Il convient en particulier à l’utilisation dans les salles blanches. Il sert également à la construction de parois et de plafonds. En reliant le profilé de base, des caches en aluminium et des joints, on obtient des surfaces faciles à nettoyer, comme elles sont exigées dans les salles blanches.
Le système d’entourage peut être combiné avec différents remplissages et les lignes X ou XMS. Il n’est pas nécessaire d’encocher les profilés ou les panneaux.

Note : pour faciliter le montage, les profilés aluminium pour la fixation de panneaux doivent être commandés 0,5 mm plus courts que la dimension de coupe calculée.
Le joint de remplissage 8 du système d’entourage élastique comble l’interstice entre le remplissage et le joint butoir pour le système d’entourage. Le joint en TPV s’enclenche dans le joint butoir et assure une étanchéité qui résiste à la pression ainsi qu’une compensation des tolérances entre le panneau et le profilé.

Instructions de montage

Variantes

Tri par

Liefereinheit:  ZuschnittLänge:  20 ... 20000
Liefereinheit:  RolleLänge:  20000

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
35030190
eCl@ss 11.0
23360492
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 6.0.1
35030190
eCl@ss 4.0
35030108
eCl@ss 5.0
35030190
eCl@ss 5.1
35030190
eCl@ss 4.1
35030108
UNSPSC 7.0
30102315
eCl@ss 7.1
35030190
Numéro du tarif douanier
40069000