Flanc goulotte KW
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.474.66 |
---|---|
Ligne | Postes de travail |
Ligne | ligne 12 |
Ligne | Ligne 5 |
Ligne | ligne 6 |
Ligne | ligne 8 |
Avec protection ESD | Oui |
Poids | p = 3 kg/m |
Unité de livraison | 1 unité de 3000 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Couleur | naturel |
Description
Le verrouillage 160 KW arrêté assure la stabilité nécessaire de la goulotte malgré la grande ouverture de couvercle rabattant (deux par mètre).
Variantes
Tri par
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Forma: | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Forma: | |
Unidad de suministro: Corte | Largo: 20 ... 3000 | Forma: | |
Unidad de suministro: Pieza | Largo: 3000 | Forma: |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400790
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
eCl@ss 7.1
27400704
UNSPSC 7.0
56111902
Numéro du tarif douanier
76042990