item divider Motix
Flanc goulotte KW

Flanc goulotte KW


Voir toutes les 4 variantes
20 3 000
Sur demande
* Indication obligatoire

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.Système de poste de travailLes composants munis de ce symbole répondent aux critères d’IEC 61340-5-1 et conviennent donc à l’utilisation dans les EPA (zones à protection électrostatique).Si les autres spécifications de cette norme sont respectées, ces produits vous permettent de créer un environnement sûr pour la manipulation de composants électroniques.Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Propriétés

Référence 0.0.474.79
Ligne Postes de travail
Ligne ligne 12
Ligne Ligne 5
Ligne ligne 6
Ligne ligne 8
Propriété naturel
ESD Avec protection ESD = Oui
Poids, spec.longeur p = 3 kg/m
Unité de livraison coupe max. 3000 mm
Matériaux Al, anodisé

Description

La goulotte est fixée à l’aide de perçages dans le flanc goulotte KW à une position quelconque sur la table de travail, et elle est indéformable.
Le verrouillage 160 KW arrêté assure la stabilité nécessaire de la goulotte malgré la grande ouverture de couvercle rabattant (deux par mètre).
L’espace dans la goulotte est suffisamment important pour y loger des blocs d’alimentation.

Variantes

Tri par

Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Shape:  Other Other
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Shape:  Other Other
Delivery unit:  Cut-off Length:  20 ... 3000 Shape:  Rectangular Rectangular
Delivery unit:  Piece Length:  3000 Shape:  Rectangular Rectangular

Téléchargement CAO

Données CAO

Accessoires

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
27400704
eCl@ss 11.0
27400790
UNSPSC 7.0
56111902
UNSPSC 9.0
56111902
eCl@ss 7.1
27400704
eCl@ss 4.0
27140603
eCl@ss 5.0
27140603
eCl@ss 5.1
27140603
eCl@ss 6.0.1
27400704
eCl@ss 4.1
27140603
Numéro du tarif douanier
76042990