Joint pour profilé cadre porte 10x4.8
Cet article ne peut pas être commandé directement.
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
| Référence | 0.0.709.96 |
|---|---|
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 21,4 g/m |
| Unité de livraison | coupe max. 3000 mm |
| Matériaux | TPE |
| Convient aux salles blanches. | Oui |
Description
La porte terminée peut être combinée avec des cadres extérieurs en profilés 8 (standards et légers). De plus, elle peut s’ouvrir dans les deux sens et dispose d’un joint périphérique.
Variantes
Tri par
| Unité de livraison: découpe | |
| Unité de livraison: pièce |
Téléchargement CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23270290
eCl@ss 4.0
22041412
eCl@ss 4.1
22041412
eCl@ss 7.1
23270290
eCl@ss 11.0
23360192
UNSPSC 9.0
30102315
eCl@ss 5.0
23210192
eCl@ss 5.1
23210192
eCl@ss 6.0.1
23210192
UNSPSC 7.0
30102315
Numéro du tarif douanier
40069000
Joint pour profilé cadre porte 10x4.8
Cet article ne peut pas être commandé directement.
* Indication obligatoire