Données techniques
Étendue de la livraison
1 rondelle, acier zingué
Remarque technique
sur roulement à billes sur deux rangées, avec deux caches, sans entretien
Propriétés
| Référence | 0.0.442.02 |
|---|---|
| Vitesse max. | nmax. = 7 500 min-1 |
| Diamètre | d = 10 mm |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 28 g |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Matériaux | Acier, 100 Cr 6, trempé, rectifié |
| Charge dynamique | C = 4 400 N |
| Charge statique | C0 = 2 470 N |
Description
Variantes
Tri par
| Führungsart: Welle D6 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D10 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D14 | Material: Stahl | |
| Führungsart: Welle D14 | Material: Stahl (zusätzlich korrosionsgeschützt) | |
| Führungsart: Welle D14 | Material: Stahl (rostfrei) | |
| Führungsart: Welle D25 | Material: Stahl |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
84799020