Données techniques
Étendue de la livraison
sur roulement à billes sur deux rangées, avec deux caches, sans entretien
également avec protection anti-corrosion et revêtement
Propriétés
Référence | 0.0.294.52 |
---|---|
Vitesse max. | nmax. = 5 000 min-1 |
Diamètre | d = 14 mm |
ESD | Avec protection ESD = Non |
Poids | p = 100 g |
Unité de livraison | 1 pce |
Matériaux | Acier, 100 Cr 6, trempé, rectifié |
Charge dynamique | C = 7 800 N |
Charge statique | C0 = 4 400 N |
Variantes
Tri par
Tipo di guida: Albero D6 | Materiale: Acciaio | |
Tipo di guida: Albero D10 | Materiale: Acciaio | |
Tipo di guida: Albero D14 | Materiale: Acciaio | |
Tipo di guida: Albero D14 | Materiale: Acciaio, (protezione anticorrosione aggiuntiva) | |
Tipo di guida: Albero D14 | Materiale: Acciaio (inox) | |
Tipo di guida: Albero D25 | Materiale: Acciaio |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23050701
eCl@ss 4.0
23050701
eCl@ss 4.1
23050701
eCl@ss 5.0
23050701
eCl@ss 5.1
23050701
eCl@ss 6.0.1
23050701
eCl@ss 11.0
23050701
UNSPSC 9.0
31171506
eCl@ss 7.1
23050701
UNSPSC 7.0
31171506
Numéro du tarif douanier
84821090