Données techniques
Étendue de la livraison
1 galet de freinage D93
2 fixations de galet de freinage M8, acier zingué
4 écrous 8 St M8, acier zingué
4 vis Chc M8x16-DIN 912, acier zingué
4 rondelles ISO 7089-8-200 HV, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.710.07 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Non |
| Poids | p = 1,649 kg |
| Unité de livraison | 1 kit |
| Capacité de charge maximale | F = 500 N |
Description
Le galet de freinage protège le bâti et les produits transportés des dommages dus à une vitesse d’impact trop élevée. La décélération augmente avec la vitesse.
Les galets caoutchoutés permettent aussi de freiner les produits par contact direct.
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
84313900