Équerre articulée et équerre de serrage


Variante sélectionnée
Equerre charnière 8 (0.0.457.76)
Equerre charnière 8
0.0.457.76
Voir tous

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

GD-Al, RAL 9006 gris alu
1 entretoise, acier zingué
2 écrous 8 St M8, zingués
2 vis M8x18, acier zingué

Propriétés

Référence0.0.457.76
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 85 g
Unité de livraison1 kit

Description

L’équerre charnière sert de point de rotation pour le profilé à fixer sur l’autre. Quand les vis sont serrées, le réglage en rotation reste possible.
L’équerre charnière sert de point de rotation pour le profilé à fixer sur l’autre. Quand les vis sont serrées, le réglage en rotation reste possible.

Variantes

Tri par

Baureihe:  5Gewinde:  M5Gewindelänge:  10Nuttyp:  5 mmBauform:  beidseitig
Baureihe:  5Gewinde:  M5Gewindelänge:  8Nuttyp:  5 mmBauform:  einseitig
Baureihe:  5Gewinde:  M5Gewindelänge:  20Nuttyp:  5 mmBauform:  einseitig
Baureihe:  6Gewinde:  M6Gewindelänge:  14Nuttyp:  6 mmBauform:  beidseitig
Baureihe:  6Gewinde:  M6Gewindelänge:  14Nuttyp:  6 mmBauform:  einseitig
Baureihe:  6Gewinde:  M6Gewindelänge:  32Nuttyp:  6 mmBauform:  einseitig
Baureihe:  8Gewinde:  M8Gewindelänge:  18Nuttyp:  8 mmBauform:  beidseitig
Baureihe:  8Gewinde:  M8Gewindelänge:  18Nuttyp:  8 mmBauform:  einseitig
Baureihe:  8Gewinde:  M8Gewindelänge:  40Nuttyp:  8 mmBauform:  einseitig

Téléchargement CAO

Données CAO

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23360290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162502
eCl@ss 4.0
22041424
eCl@ss 6.0.1
23250311
eCl@ss 5.0
23250311
UNSPSC 7.0
31162502
eCl@ss 4.1
22041424
eCl@ss 5.1
23250311
eCl@ss 7.1
23360290
Numéro du tarif douanier
76169910