Rail de guidage
* Indication obligatoire
Données techniques
Propriétés
Référence | 0.0.726.89 |
---|---|
Ligne | Ligne D30 |
Avec protection ESD | Oui |
Poids | p = 941 g/m |
Unité de livraison | coupe max. 4500 mm |
Matériaux | Al, anodisé |
Couleur | naturel |
Description
La couche anodisée de la rambarde robuste réduit les frottements et garantit une protection durable contre les rayures. Un profilé de coulissement supplémentaire n’est pas nécessaire.
La barre de guidage peut être placée à droite ou à gauche du convoyeur à galets item D30 en acier.
Note : Le rail de guidage 36x26 e 65 vous permet d’exploiter pleinement l’espace disponible dans les angles d’un châssis. La rambarde dépasse dans la zone qui doit rester libre en raison du connecteur D30. Le rail de guidage ne dépasse toutefois pas du châssis.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: One-sided | Material: Plastic (PVC) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: One-sided | Material: Plastic (PVC) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: One-sided | Material: Plastic (PVC) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: One-sided | Material: Plastic (PVC) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 4500 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 3000 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 4500 | Model: One-sided | Material: Al, anodized | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Model: Both sides | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Cut-off | Length: 20 ... 6000 | Model: One-sided | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() | |
Delivery unit: Piece | Length: 6000 | Model: One-sided | Material: Aluminium (natural) | Colour: ![]() |
Téléchargement CAO
Données CAO
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
36120407
eCl@ss 11.0
36120407
eCl@ss 7.1
36120407
eCl@ss 6.0.1
36120490
eCl@ss 4.0
36121505
eCl@ss 4.1
36121505
UNSPSC 9.0
24101709
eCl@ss 5.0
36129190
eCl@ss 5.1
36129190
UNSPSC 7.0
24101709
Numéro du tarif douanier
76042990
Rail de guidage
* Indication obligatoire