Support de clavier
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Profilé pour support de clavier, Al, anodisé
1 Repose-poignets EPDM, PP gris semblable RAL 7042
2 bouchons, St, gris alu semblable RAL 9006
8 vis Fhc DIN 7504, acier zingué
Propriétés
Référence | 0.0.685.53 |
---|---|
Ligne | ligne 8 |
Avec protection ESD | Non |
Poids | p = 3,4 kg |
Unité de livraison | 1 pce |
Etat de livraison | prémonté |
Description
Le support de clavier 8 et la tablette pour clavier sont équipés d’un repose-poignets souple. Il soulage les bras et assure un travail confortable. La surface de pose est suffisamment large pour accueillir le clavier et la souris. On obtient ainsi un environnement de travail bien rangé et efficace.
Instructions de montage
Variantes
Tri par
Design: Without pull-out | |
Design: With pull-out |
Téléchargement CAO
Données CAO
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 11.0
21100291
eCl@ss 8.0
21100290
UNSPSC 9.0
56111905
UNSPSC 7.0
56111905
eCl@ss 6.0.1
21100290
eCl@ss 5.1
21100201
eCl@ss 4.0
21100201
eCl@ss 4.1
21100201
eCl@ss 5.0
21100201
eCl@ss 7.1
21100290
Numéro du tarif douanier
84879090