Multiblock adhésif


Variante sélectionnée
Multiblock adhésif 8 2x10mm, gris semblable RAL 7042 (0.0.696.02)
Multiblock adhésif 8 2x10mm, gris semblable RAL 7042
0.0.696.02
Voir tous
Ce produit n’est plus disponible que pour une courte durée.

Données techniques

Les produits item sont basés sur différentes dimensions modulaires et les rainures correspondantes.Les profilés des lignes 5, 6, 8, 10 et 12 nécessitent respectivement des fixations de dimension adéquate.Les profilés de la ligne X utilisent la rainure modulaire 8 mais disposent d’une surface particulièrement plane dotéede rayons de courbures minimaux conçus pour la construction de structures étanches.
Toutes les matières sont enregistrées sous la réglementation européenne REACH.La réglementation REACH (« Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals ») assureque les utilisateurs disposent d’informations exactes concernant le type et les propriétés des matériaux,des lubrifiants, etc., avec lesquels ils risquent d’entrer en contact.
Les composants conformes RoHS ne contiennent pas de matières dangereuses, telles que le plomb ou le cadmium.La directive CE 2002/95/CE (RoHS 1) limite l’utilisation de certaines substances dans les appareils et composants électroniques.Y compris les piles etc.

Étendue de la livraison

Multiblock adhésif, PA, gris
Pastille VHB : Adhésif acrylique (100 % à alvéoles fermées)
Protection VHB : film PE à revêtement silicone

Propriétés

Référence0.0.696.02
Ligneligne 8
Avec protection ESDNon
Poidsp = 10,4 g
Unité de livraison1 UE = 10 unités
MatériauxPA
Couleurgris semblable RAL 7042

Description

Le collage remplace de vissage ! Les multiblocks adhésifs item sont la solution pour fixer des remplissages dans des structures en profilés de manière rapide, sans usinage et alignée. La technologie de collage permet aussi un coffrage double face des ouvertures sans utiliser de vis. Un moyen rapide pour créer des habillages de machine à faces lisses.
Le multiblock adhésif 8 est vissé sans outil dans la rainure 8. Il existe des variantes pour des remplissages d’une épaisseur de 4, 6 et 10 mm. Pour les structures à double paroi, il existe des multiblocks adhésifs munis de blocs adhésifs des deux côtés. Afin d’assurer une stabilité optimale du remplissage, chaque multiblock adhésif doit être placé le plus près possible du coin. La distance maximale entre deux supports ne doit pas dépasser 300 mm.
Si l’épaisseur de remplissage est correctement choisie, la surface supérieure est en affleurement avec le profilé. Un interstice périphérique de 3 mm est conseillé. L’utilisation de l’écarteur 3 mm pour multiblock adhésif 8 assure un positionnement parfait. Pour les remplissages verticaux, l’écarteur apporte de plus un amortissement mécanique de la charge. Il facilite le montage et maintiendra le remplissage en place quand le film de protection est retiré sous le remplissage.
Note : Les multiblocks adhésifs sont prévus pour une utilisation à l’intérieur. Les charges surfaciques suspendues nécessitent une absorption mécanique supplémentaire.
Les pastilles adhésives des multiblocks adhésifs sont protégées par des films de protection rouges. Pour le montage, le remplissage est placé contre le multiblock adhésif et la bande de protection est retirée. Dans item Academy, vous trouverez une vidéo expliquant la façon de procéder : academy.item24.com

Instructions de montage

Séquence de montage :
1) Positionner le multiblock adhésif et le fixer par un pivotement de 90°
La pastille adhésive et le film de protection sont tournés vers l’extérieur
2) Enclencher les écarteurs 3mm (0.0.696.56) (en option)
3) Positionner et aligner le remplissage
L’extrémité libre du film de protection doit rester accessible
4) Retirer lentement le film de protection à travers l’interstice
Maintenir le remplissage en place
5) Appuyer brièvement sur le remplissage
6) Et voilà !

Variantes

Tri par

Bauform:  beidseitigVerstellbereich:  4 mm
Bauform:  beidseitigVerstellbereich:  6 mm
Bauform:  beidseitigVerstellbereich:  10 mm
Bauform:  einseitigVerstellbereich:  4 mm
Bauform:  einseitigVerstellbereich:  6 mm
Bauform:  einseitigVerstellbereich:  10 mm

Téléchargement CAO

Données CAO

« Multiblock adhésif 8 2x10mm, gris semblable RAL 7042 » est un ensemble de produits et contient le même article 10 fois. La représentation dans les données CAO diffère donc du contenu effectif de la liste de pièces.

Classification

Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 8.0
23240190
eCl@ss 4.0
22041426
eCl@ss 4.1
22041426
eCl@ss 5.0
23250320
eCl@ss 5.1
23250320
eCl@ss 6.0.1
23250320
eCl@ss 11.0
23240190
UNSPSC 7.0
31141501
UNSPSC 9.0
31141501
eCl@ss 7.1
23240190
Numéro du tarif douanier
39191080