Anneau de serrage
Données techniques
Étendue de la livraison
1 Bague de serrage D30 profilé, Al
1 Boulon fileté transversal M6, acier zingué
1 Vis Chc semblable M6x29,4-DIN 912, acier zingué
Propriétés
| Référence | 0.0.664.50 |
|---|---|
| Ligne | Ligne D30 |
| Avec protection ESD | Oui |
| Poids | p = 50 g |
| Unité de livraison | 1 pce |
| Etat de livraison | prémonté |
Description
Variantes
Tri par
| Funkcja akcesoriów: zaciskanie | Długość gwintu: 28 | Dźwignia zaciskowa: X | |
| Funkcja akcesoriów: Szybki montaż | Długość gwintu: - | Dźwignia zaciskowa: ✓ |
Téléchargement CAO
Données CAO
Fichiers
Accessoires
Classification
Les classifications sont des normes de données sur les produits utilisées, entre autres, dans l’industrie afin de soutenir le traitement structuré dans les systèmes ERP et e-business. Avez-vous besoin des données de classification de tous les produits d’item pour votre système de procuration électronique ? Si c’est le cas, n’hésitez pas à nous contacter.
eCl@ss 4.0
23140101
eCl@ss 4.1
23140101
eCl@ss 5.0
23159090
eCl@ss 5.1
23159090
eCl@ss 8.0
23369290
eCl@ss 11.0
23360290
UNSPSC 9.0
31162503
eCl@ss 6.0.1
23369290
UNSPSC 7.0
31162503
eCl@ss 7.1
23369290
Numéro du tarif douanier
76169990